LLCM-CAE 50 B6 EU 60

Tuotenro
4582685
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
Tila ISO7368 BE-11-2-A
Qmax [l/min] 2 450
Tuoteperhe LLCM-CAE 50
Nimelliskoko 50
Pmax [bar] 350
Tiivistemateriaali NBR
M20003657 LLCM
M20003659 X
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 6
M20003636 1
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 1
Malli Patruunaventtiilit (logiikka)
M20003676 60