N2S-M-320-400/50/3-6X-4-4-RUS

Tuotenro
4570406
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
M20003778 350
M20003853 400
Typen täyttöyksikkö, tyyppi N2S-M
Säiliön koko [l] 9
Tilavuusvirtaus 1 0,9
Yksikkö, sallittu enimmäispaine bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] 70
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] 10