Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Typen täyttöyksikkö, tyyppi | N2S-F |
Säiliön koko [l] | 40 |
Tilavuusvirtaus 1 | 8 |
Yksikkö, sallittu enimmäispaine | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] | 70 |
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] | 10 |