Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Koko | 5 |
Lisätiedot | V = FKM (FPM, Viton) |
Mittausteknologia | Z = ilman |
Ohjauskonsepti | S = vakio |
Tyhjiöpumpun tyyppi | R = pyörivä siipityhjiöpumppu |
Suodattimen koko | 05 |
Jännite | K = 480 V – 60 Hz – 3-vaih. |
Lämmitin | H = lämmitin |
Versio | 1 = kiinteä |
Käyttöaine | M = mineraaliöljy |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

FAM 5 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(8.32 MB)

FAM 5 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(7.38 MB)