Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | RV portissa P |
---|---|
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Piilotettu manuaalinen ohitus |
Malli | Vakio |
Manuaalinen ohitus | Kyllä |
Toiminto | 3/2-suuntaventtiili |
Käyttö | Magneettinen |
Venttiilisarja | 3WSE 6 X |
Kelan malli | 50–2345 |
Tila | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax [l/min] | 25 |
Tuoteperhe | 3WSE 6 X |
Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
Painealue P [bar] | 0 - 350 |
Kela | 24 V DC |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 25 |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 25 |
Nimelliskoko | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Osanumero, kela | 3274861 |
Malli | Päälilaatta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Tuote-esite
FI
(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Tuote-esite
EN
(1.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)