WK08L-55-C-N-24DN01

Tuotenro
4551454
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Matala paine
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 3/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK08L-55
Kelan malli 32–1329
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 8
Tuoteperhe WK08L-55
Liittimen tyyppi Deutsch-pistoliitin
Painealue P [bar] 0 - 50
Kela 24 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 8
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 8
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 50
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 2610265
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Tuote-esite FI

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Tuote-esite EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)