ZW-RV10-D01-A-8,0-V

Tuotenro
4550544
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
Toiminto Vastaventtiili
Asentoventtiili Paluupuoli portissa A (RV)
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 4401-05-04-0-05
Qmax [l/min] 100
Tuoteperhe ZW-RV10
Avautumispaine [bar] 8
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 100
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi ZW-RV10-D01-A-8,0-V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 4550544
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite FI

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)