ZW-SDR10-D01-AB-V

Tuotenro
4550507
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
Asentoventtiili Paine kohteissa A ja B
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 4401-05-04-0-05
Qmax [l/min] 120
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 120
Tuoteperhe ZW-SDR10
Avautumispaine [bar] 0,5
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 120
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Kuristusventtiili käänteisvirtauksen tarkistuksella
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi ZW-SDR10-D01-AB-V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 4550507
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite FI

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)