SRP12-01-C-N-16.1V

Tuotenro
4486723
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC12-3
Qmax [l/min] 120
Q-tuoteperhe [l/min] 20 - 105
Tuoteperhe SRP12
Virtausnopeusalue [l/min] 30 - 55
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 12
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SRP12 3-Way Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)