Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lisätiedot | Virtakytkin poiskytkennällä, Jäähdytysveden virtausrajoitin |
---|---|
Tukkeutumisen ilmaisin | 2 bar sähköinen |
Jännite | 400 V – 50 Hz – 3-vaih. |
Pumppu | Hammaspyöräpumppu |
Jäähdytin/lämmönvaihdin | Levylämmönvaihdin |
Versio | Mobiili |
Koko | Kotelo 60 l / virtausnopeus 20 l |
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Tuote-esite
FI
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Tuote-esite
EN
(13.47 MB)