Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Tila | ISO7368 BG-13-2-A |
---|---|
Qmax [l/min] | 10 800 |
Tuoteperhe | L-CEE 80 KEGEL F |
Nimelliskoko | 80 |
Pmax [bar] | 420 |
Tiivistemateriaali | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | F |
M20003660 | 1 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Malli | Patruunaventtiilit (logiikka) |
M20003676 | 28 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Tuote-esite
FI
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Tuote-esite
EN
(1.74 MB)