L-CEE 80 H 6 EX-14/N

Tuotenro
4458932
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
Tila ISO7368 BG-13-2-A
Qmax [l/min] 10 800
Tuoteperhe L-CEE 80 KEGEL E
Nimelliskoko 80
Pmax [bar] 420
Tiivistemateriaali NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 1
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Malli Patruunaventtiilit (logiikka)
M20003676 14

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Tuote-esite FI

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Tuote-esite EN

(1.74 MB)