L-CEE 25 H 6 A-20/N

Tuotenro
4456592
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
Tila ISO7368 BB-08-2-A
Qmax [l/min] 1 000
Tuoteperhe L-CEE 25 KEGEL A
Nimelliskoko 25
Pmax [bar] 420
Tiivistemateriaali NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 A
M20003660 0
M20003677 A
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Malli Patruunaventtiilit (logiikka)
M20003676 20

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Tuote-esite FI

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Tuote-esite EN

(1.74 MB)