HRRLE 3 A1TM 25-12-2X20 PP 225/2 ST M BL

Tuotenro
444832
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
Sovellus, kiinnike Putken kiinnitys, Kaapelin ja letkujen kiinnitys
Vanhan mallin koodi HRRLE 3 S1TM 25-12-2X20 PP 225
Materiaali, kiinnityselementit Polypropeeni
Putki ulkoläpimitta ø – D1-sarjakiinnike 12
Määrä putken kannakkeet 4 x putken kannakkeet
Malli, sarjakiinnike Raskas käyttö, elastomeerisella sisäkkeellä
Malli, osa, sarjakiinnike Asennus A1TM
Koko, sarjakiinnikkeet Koko 3