Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Koko DIN 3015 | Koko 5 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys |
Kiristysmomentti, pultti | 55 Nm |
Vanhan mallin koodi | HRS 5 D 82,5 PA ST M BL |
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 82.5 |
Sarja DIN 3015 | Raskas käyttö |
Materiaali, kiinnityselementit | Polyamidi |
Sisäpinta, kiinnityselementit | Uurrettu sisäpinta |
Malli, osa DIN 3015 | Asennus G |