FAM-5-B-1-H-05-R-H-S-A-2

Tuotenro
4436213
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Koko 5
Lisätiedot Z = ei mitään
Mittausteknologia A = AquaSensor
Ohjauskonsepti S = vakio
Tyhjiöpumpun tyyppi R = pyörivä siipityhjiöpumppu
Suodattimen koko 05
Jännite H = 440 V – 60 Hz – 3-vaih.
Lämmitin H = lämmitin
Versio 1 = kiinteä
Käyttöaine B = helposti biohajoava

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FAM 5 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(8.32 MB)

FAM 5 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(7.38 MB)