Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Esisuodatin | OLF-5/4 Toploader |
Lisätiedot | Ilman |
Mittausteknologia | Z |
Veden ulostulo | Automaattinen |
Lämmitin | Ilman lämmitintä |
Tukkeutumisen ilmaisin | VM 2 BM.1 |
Elementin tunnistus | Saostuselementti 20 tuumaa |
Syöttöjännite | 400 V – 50 Hz – 3-vaih. |
Pumpun versio | Hammaspyöräpumppu |
Nimellisvirtausnopeus | 5 |
Koko | 10 saostuselementtiä |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media