-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Manuaalinen ohitus CX | Ilman manuaalista ohitusta |
---|---|
Kytkimen asennon valvonta CX | Ilman kytkimen asennon näyttöä |
Asennuspidike CX | Ilman asennuspidikettä |
Mallikoodi CX | CX03 (3/2 – D) |
Venttiilin istukan tiiviste | FPM |
Tiiviste, dynaaminen | Z80 |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Sähköliitäntä, pääsolenoidi | Mukana GSD EN 175301-803 (WS) |
Sähkönkulutus [W] | 73 |
Pääsolenoidin jännite [V] | 24 V DC |
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] | 41.5 |
Kotelomateriaali CX | Messinki |
Liitäntäkoko CX | G 11/2 |
Nimelliskoko DN CX | 40 |
Nimellispaine – CX | 0–16 bar |
Kytkentätoiminto CX | NC |
CX-sarja | 3/2-tie |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.8 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
FI
(0.57 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
EN
(0.57 MB)