HRBGS 0A A1 10 ST

Tuotenro
441435
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
Sovellus, kiinnike Putken kiinnitys, Kaapelin ja letkujen kiinnitys
Putki ulkoläpimitta ø – D1-Buegu-kiinnike [mm] 10
Putki ulkoläpimitta ø – D2-Buegu-kiinnike [mm] 0
Koko, Buegu-kiinnike Koko 0A
Malli, osa, Buegu-kiinnike Asennus A1

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HYDAC Clamps
Tuote-esite FI

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Tuote-esite EN

(0.53 MB)