HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

Tuotenro
437508
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Koko DIN 3015 Koko 6
Sovellus, kiinnike Putken kiinnitys
Kiristysmomentti, pultti Ei lisätietoja
Vanhan mallin koodi HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
Sarja DIN 3015 Raskas käyttö
Materiaali, kiinnityselementit Polypropeeni
Sisäpinta, kiinnityselementit Uurrettu sisäpinta
Malli, osa DIN 3015 Asennus B