DR08PY-01-C-V-500V-0

Tuotenro
4373697
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
Lisätoiminto Solenoidi-ilmanvaihdolla
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 60
Tuoteperhe DR08PY
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 345
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Kela Ilman kelaa
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 60
Paineen asetusalue [bar] 5 - 345
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Tuote-esite FI

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Tuote-esite EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)