Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Lisätiedot | Paineletku 5 m suuttimella |
Mittauslaitteisto | Ilman |
Tukkeutumisen ilmaisin | VM 2 C.0 |
Jännite | 220 V – 60 Hz – 3-vaih. |
Pumpun tyyppi | Hammaspyöräpumppu ilman moottoria |
Tyyppi | Mobiili |
Koko | 4 IX-elementtiä, ~8,9 l / min |
Esisuodatin | OLF-5/4 Toploader |