P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

Tuotenro
4366034
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
Kela 24 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 90
Toiminto Prop. suuntaventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 75–3164
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 4401-05-04-0-05
Qmax [l/min] 90
Tuoteperhe P4WE 10 Q
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Toiminto Mäntäventtiili
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 4362402
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Tuote-esite FI

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Tuote-esite EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)