Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Koko DIN 3015 | Koko 6 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Kiristysmomentti, pultti | Ei lisätietoja |
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 26.9 |
Sarja DIN 3015 | Kevyt käyttö, elastomeerisella sisäkkeellä |
Materiaali, kiinnityselementit | Polypropeeni |
Sisäpinta, kiinnityselementit | Sileä sisäpinta |
Malli, osa DIN 3015 | Asennus C |