-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Koko DIN 3015 | Koko 6 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Kiristysmomentti, pultti | 8 Nm |
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 28 |
Sarja DIN 3015 | Kevyt käyttö, elastomeerisella sisäkkeellä |
Materiaali, kiinnityselementit | Polypropeeni |
Sisäpinta, kiinnityselementit | Sileä sisäpinta |
Malli, osa DIN 3015 | Asennus A1 |