ZW-DM25-70-PT-070V-N

Tuotenro
4338469
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Asentoventtiili Paine kohteessa P
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 4401-08-08-0-05
Qmax [l/min] 500
Tuoteperhe ZW-DM25
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 15 - 250
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 500
Paineen asetusalue [bar] 15 - 70
Nimelliskoko 25
Kohteen nimi ZW-DM25-70-PT-070V-N
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 4338469
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Tuote-esite FI

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Tuote-esite EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)