ZW-DM16-70-PT-140V-N

Tuotenro
4338384
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Asentoventtiili Paine kohteessa P
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 4401-07-07-0-05
Qmax [l/min] 300
Tuoteperhe ZW-DM16
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 15 - 250
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 300
Paineen asetusalue [bar] 35 - 140
Nimelliskoko 16
Kohteen nimi ZW-DM16-70-PT-140V-N
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 4338384
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Tuote-esite FI

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Tuote-esite EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)