DWM08130Z-22-C-N-05

Tuotenro
4323126
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Vaimennettu, ei rajoitusaukkoa
Ohjauspaine-ero [bar] 5
Vakio Painekompensaattori
Säätötyyppi Ei-säädettävä
Tila 08130
Qmax [l/min] 40
Tuoteperhe DWM08130Z
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 17
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 40
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DWM08130Z Pressure Compensator
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)