ZW-RP16-70-AAB-2-N

Tuotenro
4320873
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
Toiminto Vastaventtiili, avaus esiohjauksella
Esiohjaussuhde 9.5
Asentoventtiili Paluupuoli portissa A ja B
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 4401-07-07-0-05
Qmax [l/min] 300
Tuoteperhe ZW-RP16
Avautumispaine [bar] 2
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 300
Nimelliskoko 16
Kohteen nimi ZW-RP16-70-AAB-2-N
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 4320873
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Tuote-esite FI

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Tuote-esite EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)