4WE 10 G A01-24DG/N

Tuotenro
4295540
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 4/3-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja 4WE 10 G
Kelan malli 75–3164
Tila ISO 4401-05-04-0-05
Qmax [l/min] 80
Tuoteperhe 4WE 10 G
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela 24 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 80
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 80
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 4251230
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Tuote-esite FI

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Tuote-esite EN

(2.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)