PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *

Tuotenro
4267163
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
Läpikäyttö Yksittäispumppu
Portit SAE, metrinen kierre
Asento, portit 1 Radiaalinen
Ohjain Sähköinen etäsäädettävä paineen ohjaus
Tiivisteet Viton
Akseli ISO kiila-akseli Ø 32 mm
Kiinnityslaippa ISO-kiinnityslaippa Ø 125 4-reikäinen
Pyörimissuunta Pyörimissuunta myötäpäivään
Siirtymä 56
Asetusalue Ilman
Koko PPV100S