Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Koko DIN 3015 | Koko 1 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys |
Kiristysmomentti, pultti | Ei lisätietoja |
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 8 |
Sarja DIN 3015 | Kevyt käyttö |
Materiaali, kiinnityselementit | Alumiini |
Sisäpinta, kiinnityselementit | Uurrettu sisäpinta |
Malli, osa DIN 3015 | Asennus C |