MFU-10P9-SM-FE

Tuotenro
4263417
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Lisätiedot Vakio
Syöttöjännite 230 V – 50 Hz – 1-vaih.
Tyyppi Premium
Koko 10

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MFU-15E/S Käyttöohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(6.88 MB)

MFU-10P Käyttöohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(6.99 MB)