VEU-F-30/10-S-A-G-N-Z-D3/-FA1

Tuotenro
4262152
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
Lisätiedot Virtakytkin poiskytkennällä
Tukkeutumisen ilmaisin 2 bar visuaalinen / sähköinen
Jännite 400 V – 50 Hz – 3-vaih.
Pumppu Hammaspyöräpumppu
Jäähdytin/lämmönvaihdin Levylämmönvaihdin
Versio Kiinteä
Koko Kotelo 30 l / virtausnopeus 10 l
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Tuote-esite FI

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Tuote-esite EN

(13.47 MB)