DMM10121-12-C-N-110C

Tuotenro
4255717
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei päästöjä ilmaan
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Säätötyyppi Työkalu, lyijysinetöitävä
Tila 10121
Qmax [l/min] 25
Tuoteperhe DMM10121
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 10 - 320
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 25
Paineen asetusalue [bar] 20 - 110
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi DMM10121-12-C-N-110C
Pmax [bar] 450
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 4255717
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Tuote-esite FI

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Tuote-esite EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)