Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Koko DIN 3015 | Koko 2 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys |
Kiristysmomentti, pultti | Ei lisätietoja |
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 16 |
Sarja DIN 3015 | Kevyt käyttö |
Materiaali, kiinnityselementit | Polypropeeni |
Sisäpinta, kiinnityselementit | Uurrettu sisäpinta |
Malli, osa DIN 3015 | Asennus BV |