HRL 1 B1 6,4 PP ST M ZN

Tuotenro
425039
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
Koko DIN 3015 Koko 1
Sovellus, kiinnike Putken kiinnitys
Kiristysmomentti, pultti Ei lisätietoja
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] 6.4
Sarja DIN 3015 Kevyt käyttö
Materiaali, kiinnityselementit Polypropeeni
Sisäpinta, kiinnityselementit Uurrettu sisäpinta
Malli, osa DIN 3015 Asennus B1