HRL 5 A1 40 PA ST M ZN

Tuotenro
424402
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
Koko DIN 3015 Koko 5
Sovellus, kiinnike Putken kiinnitys
Kiristysmomentti, pultti 10 Nm
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] 40
Sarja DIN 3015 Kevyt käyttö
Materiaali, kiinnityselementit Polyamidi
Sisäpinta, kiinnityselementit Uurrettu sisäpinta
Malli, osa DIN 3015 Asennus A1