HRL 3 B 25 PP ST M BL

Tuotenro
424120
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
Koko DIN 3015 Koko 3
Sovellus, kiinnike Putken kiinnitys
Kiristysmomentti, pultti Ei lisätietoja
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] 25
Sarja DIN 3015 Kevyt käyttö
Materiaali, kiinnityselementit Polypropeeni
Sisäpinta, kiinnityselementit Uurrettu sisäpinta
Malli, osa DIN 3015 Asennus B