SRE1-G1/4-12X/3,5

Tuotenro
4211344
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
Lisätoiminto kiinteä, ei säädettävä
Säätötyyppi Ei-säädettävä
Tila 05520
Qmax [l/min] 10
Q-tuoteperhe [l/min] 0.25 - 10
Tuoteperhe SRE1-12X
Virtausnopeuden asetusarvo [l/min] 3,5
Virtausnopeusalue [l/min] 3.5 - 0
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 5
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)