SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Tuotenro
4187903
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
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila 20330
Qmax [l/min] 100
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 80
Tuoteperhe SRPM
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 25
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 20
Kohteen nimi SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmax [bar] 315
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 4187903
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Tuote-esite FI

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Tuote-esite EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)