4WH I 10 D S01/V

Tuotenro
4182866
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/2-suuntaventtiili
Käyttö Hydraulinen
Venttiilisarja 4WH 10 D
Tila ISO 4401-05-04-0-05
Qmax [l/min] 150
Tuoteperhe 4WH 10 D
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 5 - 320
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 150
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 150
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 320
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Osanumero, kela -
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WH10 Directional spool valves
Tuote-esite FI

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Tuote-esite EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)