DRM10121-12-C-N-250C

Tuotenro
4179291
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei päästöjä ilmaan
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Säätötyyppi Työkalu, lyijysinetöitävä
Tila 10121
Qmax [l/min] 22
Tuoteperhe DRM10121
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 10 - 450
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 22
Paineen asetusalue [bar] 20 - 250
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi DRM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 4179291
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Tuote-esite FI

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Tuote-esite EN

(1.47 MB)