FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2

Tuotenro
4173571
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Lisätiedot Z = sarja
Mittausteknologia A = mukana AS
Suodatustarkkuus Z = ilman suodatinelementtiä
Suodatinmateriaali Z = ilman
Jännite A = 400 V – 50 Hz – 3-vaih.
Versio 4 = mobile lämmittimellä
Käyttöaine M = mineraaliöljy
Koko ja nimellisvirtausnopeus 10/15 = 15 l/min

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FAM10-95 2/2 Comfort Käyttö- ja huolto-o
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(4.15 MB)

FAM10/15 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(3.38 MB)

FAM10-95 2/2 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(3.33 MB)

FAM10-95 2/2 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(3.39 MB)