PDR10PZ-31-C-N-500V500-0

Tuotenro
4164058
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
Kela Ilman kelaa
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 100
Toiminto Prop. paineenalennusventtiili
Paineasetus [bar] 350
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC10-3
Qmax [l/min] 100
Tuoteperhe PDR10PZ
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 10 - 350
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Paineen asetusalue [bar] 10 - 350
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Tuote-esite FI

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Tuote-esite EN

(0.64 MB)