PDB08PZ-31-C-N-087V087-0 §0504

Tuotenro
4163695
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
Kela Ilman kelaa
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 60
Toiminto Prop. paineenrajoitusventtiili
Paineasetus [bar] 60
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Suhdeversio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 60
Tuoteperhe PDB08PZ
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 4 - 350
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Toiminto Mäntäventtiili
Paineen asetusalue [bar] 10 - 60
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)