PDBM06020Z-31-C-N-230V230-0

Tuotenro
4162485
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
Kela Ilman kelaa
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 8
Toiminto Prop. paineenrajoitusventtiili
Paineasetus [bar] 230
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 06020
Qmax [l/min] 3
Tuoteperhe PDBM06020Z
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 0 - 350
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Toiminto Istukkaventtiili
Paineen asetusalue [bar] 0 - 230
Nimelliskoko 6
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Tuote-esite FI

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Tuote-esite EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)