DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

Tuotenro
4156573
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
Lisätoiminto Solenoidi-ilmanvaihdolla
Versio Erittäin vaimennettu, ei rajoitusaukkoa
Ohjauspaine-ero [bar] 6
Paineasetus [bar] 200
Vakio Painekompensaattori
Säätötyyppi Työkalu
Tila 12121
Qmax [l/min] 90
Tuoteperhe DWM12121ZDMY
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 0 - 350
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 90
Paineen asetusalue [bar] 0-230
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 4156573
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)