3WSE 6 E+H H01-24DG/V

Tuotenro
4115566
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 3/4-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja 3WSE 6 E+H
Kelan malli 50–2345
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 25
Tuoteperhe 3WSE 6 EH
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela 24 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 25
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 25
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi 3WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 4115566
Osanumero, kela 3274861
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Tuote-esite FI

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Tuote-esite EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Tuote-esite FI

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Tuote-esite EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)