Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Nimellispaine [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nimellispaine [bar] | 0.5 |
Asennusmutteri | Ilman (kiinnitysmutteria) |
Kiinnitysruuvi, FSA | 12LR |
Kontrastiosio | Ilman |
Materiaali, kehikko, FSA | Alumiini |
Materiaali, liitin, FSA | Alumiini |
Lisätoiminto (+ banjopultti) | Ilman |
Putken materiaali | Lasi |
Putken geometria | Pyöreä |
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy | NBR |
Nimelliskoko FSA/FSK | 88 |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Tuote-esite
FI
(0.57 MB)
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Tuote-esite
EN
(0.57 MB)